Naar alle persinformatie

Solid-state-relaismodulen, speciaal voor actoren

22.01.2014

Solid-state-relais voor actoren  

Solid-state-relais voor actoren

De nieuwe solid-state-relais voor actoren worden gekenmerkt door een vermogensuitgang voor wisselspanning.

De relaismodulen zijn geschikt voor uitgangsfuncties tot 230 V AC / 2,4 A en worden ingezet op plaatsen waar stroomcircuits galvanisch van elkaar moeten worden gescheiden. De smalle relais van 6,2 mm beschikken over een wisselspanningsuitgang en zijn leverbaar met schroef- of push-in-aansluittechniek. De speciale actoruitvoering biedt een directe aansluiting van de actoren, in het bijzonder van de retourgeleider, zonder extra aansluitklemmen. De solid-state-techniek maakt bovendien slijtagevrije schakelingen mogelijk, wat een langere levensduur oplevert. De relaismodulen kunnen eenvoudig worden aangesloten dankzij snelle, steekbare aansluitingen en een groot aantal toebehoren.

 


PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Meer informatie

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten