Naar alle persinformatie

Switches voor automatiseringstoepassingen in ruwe omgevingsomstandigheden

21.04.2017

Nieuwe switches van de serie 2200/2300 met max. vier glasvezelpoorten  

Perfect geschikt voor de opbouw van glasvezelnetwerken: de nieuwe switches in de varianten 2200 en 2300

Met de nieuwe varianten 2200 en 2300 in de productfamilie FL Switch 2000 breidt Phoenix Contact zijn aanbod aan Managed Switches voor automatiseringstaken verder uit.

Ze zijn geschikt voor de flexibele opbouw van robuuste en betrouwbare netwerken in de installatiebouw, infrastructuur en procestechniek alsmede in maritieme toepassingen. De switches kunnen worden toegepast in Ex-zone 2 volgens ATEX en IECEx en zijn voorzien van de scheepsbouwtoelatingen GL/DNV, ABS, LR, BV en RINA. Een breed temperatuurbereik van -40 °C tot 70 °C en de redundante voeding maken bovendien toepassing onder ruwe omgevingsomstandigheden mogelijk. Voor een hoog datatransport zijn er de Gigabit-varianten 2300. De nieuwe varianten bieden zoals de hele productfamilie FL Switch 2000 functies voor een eenvoudige en flexibele inbedrijfstelling. Voor Profinet- en EtherNet/IP-toepassingen beschikken de switches over de benodigde managementfuncties.