Naar alle persinformatie

Aansluiten in een handomdraai

15.04.2018

Printconnectoren met hendelbediening LPC(H) 6  

Printconnectoren met hendelbediening LPC(H) 6

Phoenix Contact brengt nieuw comfort in de printplaataansluiting: met de printconnectoren van de series LPC 6 en LPCH 6 sluit u aders met doorsneden tot 10 mm² eenvoudig zonder gereedschap aan.

De duidelijke positie van de gekleurde bedieningshendel alsmede de gedefinieerde contactkracht van de push-in-veerdrukaansluiting maken een betrouwbare aansluiting van de aders mogelijk. De connectoren met 7,62 mm-raster LPC 6 zijn geschikt voor stromen van max. 41 A en spanningen tot 1.000 V. De hybride-uitvoering LPCH 6 heeft bovendien signaalcontacten voor max. 8 A en 160 V (3,81 mm-raster). Beide series bieden een uitgebreide aanrakingsveiligheid volgens IEC/UL 61800-5-1. Er zijn ook twee- t/m vierpolige basiselementen met 7,62 mm-raster - optioneel ook met middenflens - aan het programma toegevoegd.