Naar alle persinformatie

Nieuwe M40-hybrideconnectoren voor de signaal-, data- en poweroverdracht

20.12.2016

Nieuwe M40-hybrideconnectoren voor de signaal-, data- en poweroverdracht  

M40 HYBRID: signalen, data en energie via slechts één connector overdragen

Met de nieuwe hybrideconnectoren M40 HYBRID van Phoenix Contact draagt u signalen, data en energie via slechts één connector over.

De ronde connectoren kunnen worden toegepast voor stromen tot 70 A en spanningen tot 630 V AC, respectievelijk 850 V DC. De connectoren in beschermklasse IP65/67 zijn daarmee vooral geschikt voor servo-aandrijvingen en Daisy Chain-toepassingen. De hybrideconnectoren zijn leverbaar met verschillende contactblokken voor stift- of buscontacten alsmede polarisaties voor AC en DC. De poolbeelden omvatten elk vier contacten voor vermogen (plus aardcontact), signalen en data. De CAT5-data-interface kan door vier extra signaalcontacten worden vervangen.