Naar alle persinformatie

S7-1500 snel aansluiten

16.08.2017

Systeembekabeling voor de SIMATIC S7-1500: snel, veilig, foutloos!  

Systeembekabeling voor de SIMATIC S7-1500: snel, veilig, foutloos!

De besturingsspecifieke frontadapters maken een snelle aansluiting van Interface-modulen op de besturing SIMATIC S7-1500 mogelijk.

De frontadapter is daarbij gebaseerd op het vertrouwde plug & play-concept van de systeembekabeling. De voordelen die dit voor u oplevert zitten in een snelle inbedrijfstelling van de I/O-kaarten omdat de klassieke afzonderlijke aansluiting van de aders niet meer nodig is en u de besturing door plug & play foutloos aansluit. Tegelijkertijd krijgt u een hoge flexibiliteit door onze Varioface-moduulseries, want daarmee kunnen kanaalspecifieke applicaties worden gerealiseerd, maar ook max. 32 kanalen in zijn geheel worden overgedragen. Verschillende aansluittechnieken en functiemodulen ronden dit systeemconcept af.