Naar alle persinformatie

Hoge aansluitdichtheid in een zeer kleine ruimte

27.01.2016

DFMC: hoge aansluitdichtheid voor toepassingen in de M&R-techniek  

DFMC: hoge aansluitdichtheid voor toepassingen in de M&R-techniek

Met de nieuwe printconnectoren DFMC 0,5 sluit u op een bouwhoogte van slechts 10,5 mm tot 32 aders aan.

Daarmee bieden de connectoren met 2,54 mm-raster een aansluitdichtheid die wel 40 procent hoger is dan bij connectoren met 3,5 mm-raster. De productserie is geschikt voor stromen tot 6 A en spanningen tot 160 V. Dankzij het vergulde contactsysteem maken ze ook bij geringere vermogens een hoge overdrachtszekerheid mogelijk. De connectoren voor aderdoorsneden tot 0,5 mm² beschikken over de comfortable push-in-aansluittechniek. Extra comfort bieden de geïntegreerde testaftakkingen voor spanningstests met 0,64 mm-teststiften. De serie wordt gecompleteerd door bijpassende basiselementen voor THR- en SMT-soldeerprocessen.