Naar alle persinformatie

Aftakklemmen voor boutaansluitklemmen met push-in-aansluiting

23.07.2018

Eenvoudige potentiaalverdeling of -verzameling  

Aftakklemmen met push-in-aansluiting voor hogestroom-boutaansluitklemmen

Met de nieuwe aftakklemmen AGK voor hogestroom-boutaansluitklemmen van de series HV en RBO staat u een eenvoudige mogelijkheid voor de potentiaalverdeling of -verzameling ter beschikking.

Voor een directe spanningsaftakking of voor stroomafname sluit u de aftakklemmen met bouten op de potentiaalrails aan. De aftakklemmen kunt u met de push-in-snelaansluiting zonder gereedschap bedraden. Ze zijn leverbaar voor een maximale doorsnede van 10 mm². Er zijn maximaal acht aansluitpunten mogelijk bij boutschroefdraad M10 en M12. U kunt alle aftakklemmen royaal coderen en door de standaard testaftakking van 2,3 mm eenvoudig testen.