Naar alle persinformatie

Printconnectoren zonder gereedschap monteren

19.07.2017

Compacte printconnectoren voor klikmontage  

Compacte printconnectoren voor klikmontage

De nieuwe printconnectoren PTS 1,5/…CLIP van Phoenix Contact zijn vooral geschikt voor toepassing in tweedelige elektronicabehuizingen.

Dankzij de gangbare vergrendelingsgeometrie kunt u de compacte connectoren met 5,0 mm-raster zonder gereedschap met het onderste behuizingsdeel vergrendelen. De contactering met de printplaat wordt via kostengeoptimaliseerde pinstrips in de bovenzijde van de behuizing tot stand gebracht. De 2- tot 12-polige push-in-connectoren zijn geschikt voor aderdoorsneden tot 2,5 mm² en stromen van max. 10 A en spanningen van max. 400 V (IEC).