Naar alle persinformatie

Nieuwe HMI's voor maritieme toepassingen

21.04.2017

HMIs uit de TPM 3000-serie  

Maritieme HMI's met nieuwe display-formaten en functies

Phoenix Contact heeft zijn productenprogramma op het gebied van de maritieme HMI's voor veeleisende toepassing op schepen verder ontwikkeld.

De nieuwe generatie HMI's uit de serie TPM 3000 is voorzien van de krachtige processor Cortex-A8 1 GHz. Daardoor profiteert u van een snellere beeldwisselings- en reactietijd. De nieuwe display-diagonalen (4,3", 5,7" en 12,1" in 16:9) geven u bovendien een nog grotere keuze bij de engineering van uw installatie. De producten beschikken aan de voorzijde over een frontplaat met twee toetsen voor het dimmen van de displayhelderheid, een externe claxon en aan de achterzijde een potentiaalvrije uitgang voor de aansluiting van externe signaalgevers.Alle HMI's zijn wat betreft de uitsparing compatibel met voorgaande modellen en beschikken over de relevante scheepstoelatingen. Via de interfaces 1 x ETH (10/100) en 2 x USB 2.0 kunnen de maritieme HMI's veelzijdig worden gekoppeld. Als extra optionele interfaces zijn 1 x RS-232, 1 x RS-485 alsmede 2 x CAN leverbaar. Het productenprogramma voor maritieme HMI's omvat nu de volgende display-afmetingen: 4,3"/5,7"/7"/10,4"/12,1" (4:3 en 16:9)/15". Daarnaast is een versie leverbaar zonder dimtoetsen, claxon en potentiaalvrije uitgang in de extra display-diagonalen 9" en 15,4".