Naar alle persinformatie

Nieuwe apparaatconnectoren in M23

05.09.2017

Nieuwe apparaatconnectoren in M23  

Nieuwe apparaatconnectoren in M23

Phoenix Contact maakt zijn signaalconnectorprogramma M23 ADVANCE compleet.

De nieuwe apparaatconnectoren beschikken over een geïntegreerde positioneermoer voor het traploos instellen van de aansluitrichting. Dankzij de verlengde schroefdraad van 10 mm voor het inschroeven kunt u de signaalconnectoren eenvoudig en betrouwbaar in verschillende wanddikten monteren. Voor een efficiënte aderaansluiting staan u stift- en bus-uitvoeringen met soldeer- of crimpaansluiting ter beschikking. Alle uitvoeringen bieden een hoge beschermklasse tot IP65/67 en zijn geschikt voor stromen tot 20 A en spanningen tot 300 V.