Naar alle persinformatie

Compacte klemmen voor de gebouweninstallatie

19.07.2017

Push-in-installatieklemmen  

Compacte klemmen voor de gebouweninstallatie voor 16 mm²-aders

Met de nieuwe push-in-installatieklemmen PTI 16/S van Phoenix Contact kunt u gebouweninstallaties eenvoudig en zonder gereedschap in de kleinste ruimte aansluiten.

De ruimtebesparende klemmen met een klembreedte van slechts 10,2 mm zijn compatibel met alle installatieklemmen van Phoenix Contact en vormen een uitbreiding van het productenprogramma voor aders tot 16 mm². De dubbele functieschacht zorgt voor een eenvoudige potentiaalverdeling en heeft een testmogelijkheid van 2,3 mm. De nulscheiding realiseert u door een schroefloze scheidingsschuif met vergrendeling. Alle kenmerken van het aansluitklemmensysteem CLIPLINE complete zijn ook van toepassing op de installatieklemmen PTI. Dit betreft onder andere royale coderingsmogelijkheden van alle aansluitpunten alsmede gestandaardiseerde steekbrug- en testtoebehoren.