Naar alle persinformatie

Meer modulariteit in het veld

02.01.2018

Axioline E IO-Link-I/O-box  

Nieuwe Axioline E-modulen voor decentrale automatisering

Het productenprogramma van het modulaire I/O-systeem in blokvorm Axioline E van Phoenix Contact omvat vanaf nu ook IO-Link-I/O-boxen.

Met de 8-kanaals IO-Link-I/O-boxen Axioline E AXL E IOL DI8 M12 6P en AXL E IOL DO8 M12 6P kan de Axioline E IO-Link-master tot een modulair I/O-station worden opgebouwd en kunnen verdeelde signalen in de installatie of machine worden geregistreerd of afgegeven. Zo kunnen gebruikers het aantal I/O's in het veld flexibel en economisch aanpassen. Omdat data en voeding bij IO-Link via één kabel worden doorgegeven, kunnen de IO-Link-I/O-boxen eenvoudig met telkens maar één onafgeschermde sensor-/actorkabel op de IO-Link-master worden aangesloten. Via de IO-Link/analoge converter van Axioline E kunnen eveneens analoge signalen in het veld eenvoudig worden geregistreerd of afgegeven.