Naar alle persinformatie

Geconfectioneerde M12 Power-bekabeling in M-polarisatie

08.10.2018

Innovatieve M12 Power-bekabeling met geconfectioneerde M12 Power-kabels  

M12 Power-kabel met M-polarisatie

Met de nieuwe Power-kabels bereikt u een hoog vermogen bij een minimale bouwvorm.

De geconfectioneerde M12 Power-kabels met M-gepolariseerde connectoren zijn geschikt voor uw AC-toepassingen tot 8 A en 690 V. De gepolariseerde aansluiting biedt beveiliging tegen foutief insteken. Naast drie fasen plus PE staan u twee extra contacten ter beschikking, die bijv. voor een motorrem kunnen worden gebruikt. Een optionele 360°-afscherming biedt een betrouwbare EMC-afscherming. Vanwege de compacte bouwvorm van de M12-connectoren bespaart u ruimte bij uw voedingsbekabeling.