Naar alle persinformatie

Nieuwe switches voor PROFINET-toepassingen

29.11.2017

Nieuwe PROFINET-varianten van de switch-familie 2200/2300  

Perfect geschikt voor de opbouw van PROFINET-netwerken: de nieuwe switches in de varianten 2200 PN en 2300 PN

Met nieuwe PROFINET-functies en -varianten voor de productfamilie Factory Line Switch 2000 breidt Phoenix Contact zijn aanbod aan Managed Switches voor PROFINET-automatiseringstoepassingen verder uit.

De switches in de varianten 2200 en 2300 ondersteunen na een firmware-update de PROFINET-device-functionaliteit en PROFINET Conformance Class B. Daarmee worden de switches als PROFINET-componenten direct in de engineering (PC Worx of TIA-Portal) geïntegreerd en via een besturing geconfigureerd en gediagnosticeerd. Een snelle diagnose van fouttoestanden of onderbrekingen van de verbinding met de besturing is bovendien dankzij speciale status-led's met de varianten 2200 PN en 2300 PN direct op de switch mogelijk. De gebruiker hoeft bovendien niet meer voor te configureren voor toepassing in PROFINET-netwerken, want de modulen worden al in de PROFINET-modus geleverd.