Naar alle persinformatie

Elektromechanische relais met handmatige bedieningsmogelijkheid

08.08.2018

Zeer compact relaismoduul met vergrendelbare handbediening  

Zeer compact relaismoduul met vergrendelbare handbediening

In het productenprogramma van de relaismodulen PLC-Interface van Phoenix Contact zijn nu ook modulen met vergrendelbare handbediening met een bouwbreedte van 14 mm opgenomen.

Ze zijn vooral geschikt voor efficiënt en tijdbesparend onderhoud en een eenvoudige inbedrijfstelling.

De relaismodulen voldoen aan de genormeerde voorschriften voor toelatingen volgens UL, EAC en aan beschermklasse RTII. Ze zijn leverbaar met schroef- en push-in-aansluittechniek en door hun slanke bouwvorm besparen ze ruimte in de schakelkast. Als kant-en-klare complete modulen zijn ze geschikt voor ingangsspanningen van 24 V DC en 120 en 230 V AC. Vanwege de modulariteit is het ook mogelijk om zelf relaismodulen met uitgebreide functies samen te stellen.