Naar alle persinformatie

Windows 10 voor Panel-PC's uit de Embeddedline

21.04.2017

Panel-PC Embeddedline  

Panel-PC's uit de Embeddedline nu met Windows 10

Phoenix Contact levert zijn Panel-PC's uit de Embeddedline-productfamilie met het moderne besturingssysteem Windows 10 Enterprise.

Als alternatief staat Windows Embedded Standard 7 ter beschikking. Als toepassingen daarvoor niet zijn vrijgegeven, kan het standaard besturingssysteem Windows 7 Professional worden gebruikt. Bovendien breidt Phoenix Contact de Panel-PC's met analoog-resistief touch-display uit met nog meer functies: vanaf nu is een nieuwe Intel Atom E3845 Quad Core-processor als krachtige CPU op instapniveau beschikbaar. Een robuuste 2,5"-SSD met 240 GB biedt veel ruimte voor veeleisende toepassingen. Daarnaast zijn er optioneel twee extra galvanisch gescheiden CAN-interfaces voorhanden. Bij weinig beschikbare ruimte is het bijzonder kleine apparaat met een displaygrootte van 5,7" geschikt, dat het productenprogramma van de Embeddedline-PC's nu aanvult.