Naar alle persinformatie

Printklemmen voor PROFINET

21.01.2018

Printklemmen voor PROFINET  

Printklemmen voor PROFINET

Phoenix Contact biedt nu de eerste printklemmen voor de PROFINET-conforme gegevensoverdracht aan.

De 4-polige printklemmen MKDS 1, SPTAF 1, ZFKDS 1,5C en SPT 2,5 zijn elk speciaal geschikt voor de aansluiting van twisted pair-aders met doorsneden van 0,14 mm²  tot 4 mm². De aderaansluiting vindt plaats door middel van veerdruk- (ZFKDS 1,5C), schroef- (MKDS 1) of push-in-aansluiting (SPTAF 1 en SPT 2,5). Dankzij bedrukte of met kleur gecodeerde aansluitingen kunnen de aders snel worden toegewezen. Alle uitvoeringen voldoen aan de eisen van de PROFINET-richtlijn, versie 4.00, en zijn geschikt voor een veilige gegevensoverdracht volgens CAT5 (IEC 11801). De haakse uitvoeringen van de serie ZFKDS 1,5C alsmede de horizontale en verticale printklemmen van de serie SPT 2,5 zijn bovendien gekwalificeerd voor toepassing in explosieveilige omgevingen volgens IEC 60079-7. De PROFINET-conforme printklemmen zijn een aanvulling op de bestaande veld- en apparaatconnectoren zoals M12 of RJ45 en bieden efficiënte aansluitingsoplossingen voor apparaten in de procesindustrie, zoals debiettransmitters.