Naar alle persinformatie

Redundantiemodulen met push-in-aansluiting

20.12.2016

Redundantiemoduul TRIO DIODE  

TRIO DIODE met push-in-aansluiting

Verhoog de beschikbaarheid van uw installatie met de nieuwe dioden uit de TRIO-productfamilie.

Gebruik het moduul voor de ontkoppeling van voedingen of voor verhoging van het vermogen. Door de veilige ontkoppeling met de nieuwe dioden heeft een kortsluiting aan de uitgang van een van de netvoedingen of in de voedingskabel naar de netvoeding geen invloed op de belasting. De diodemodulen zorgen zo voor een hogere beschikbaarheid van de hulpspanning. Ze zijn systeemcompatibel met de voedingen TRIO Power en door de push-in-aansluittechniek zeer snel en eenvoudig te installeren. Met een breed ingangsspanningsbereik van 10 V DC tot 30 V DC, een hoge schok- en trillingsbestendigheid alsmede door het temperatuurbereik van -25 °C tot +70 °C zijn de nieuwe diodemodulen flexibel toepasbaar.