Naar alle persinformatie

UL-toelating voor M12 Power

02.06.2015

M12 Power-kabels  

M12 Power-kabels met UL- en CSA-toelating

De geconfectioneerde M12 Power-kabels met de polarisaties S & T hebben in april 2015 de toelatingen UL 2237 en CSA C22.2 No. 182.3 gekregen.

De S-polarisatie is met 600 V / 12 A en de T-polarisatie met 63 V / 12 A gespecificeerd. Daarmee kunnen deze met onmiddellijke ingang op de Amerikaanse markt worden toegepast.