Naar alle persinformatie

Elektronicabehuizingen voor Raspberry Pi

14.01.2018

Elektronicabehuizingen voor Raspberry Pi-minicomputers  

Elektronicabehuizingen voor Raspberry Pi-minicomputers

Phoenix Contact brengt een nieuwe behuizing voor uw Raspberry Pi-minicomputers op de markt.

De serie UCS-RPI rondt de productfamilie universele elektronicabehuizingen af en beschermt de Raspberry Pi-modellen B2 en B3 betrouwbaar tegen mechanische en fysieke invloeden. De behuizing in beschermklasse IP 40 in de bouwgrootten 125 mm x 87 mm en 145 mm x 125 mm zijn leverbaar in de kleuren lichtgrijs en zwart. De onderling compatibele zijwanden van de elektronicabehuizingen zijn af fabriek reeds voorzien van uitsparingen voor de standaardaansluitingen van de Raspberry Pi-modulen. Dankzij de bijpassende montagetoebehoren kunt u de behuizingen veilig toepassen op tafels of op de montagerail of direct op de wand monteren.