Naar alle persinformatie

Apparatenbeveiligingsschakelaar voldoet aan NEC Class 2

10.07.2017

Apparatenbeveiligingsschakelaar CBMC, instelbaar van 1 tot 4 A  

CBMC 1-4 A met NEC Class 2-toelating

De compacte meerkanaals elektronische apparatenbeveiligingsschakelaars CBMC zijn vanaf nu leverbaar met NEC Class 2-toelating volgens UL 1310.

Door deze toelating is het mogelijk om tot vier stroomcircuits met een begrensd vermogen van 100 VA op te bouwen. Indien een installatie of machine op de Amerikaanse markt wordt verkocht, dan moet deze conform UL opgebouwd en toegelaten zijn. Dankzij de NEC Class 2-toelating van de apparatenbeveiligingsschakelaars kunnen verbruikers en kabels zonder UL-toelating worden toegepast. De installatie voldoet dan namelijk toch aan de eisen volgens UL.