Naar alle persinformatie

Intelligente grondwaterwinning

13.03.2018

WellControl - intelligente grondwaterwinning  

WellControl - intelligente grondwaterwinning

WellControl is een voorgeconfigureerde, configureerbare oplossing van Phoenix Contact die alle benodigde besturings- en regeltaken voor grondwaterputten op zich neemt.

De gestuurde parametrering, geheel zonder programmeren, zorgt voor een eenvoudige inbedrijfstelling.

De koppeling van de veldapparaten wordt uitgevoerd met behulp van procesbibliotheek Waterworx van Phoenix Contact. Aan de hand van voorgeprogrammeerde functieblokken wordt een efficiënte engineering van de installaties mogelijk gemaakt. Een uitgebreid concept voor de overspanningsbeveiliging en de voeding zorgt voor de nodige voedingszekerheid en planbare servicewerkzaamheden. Vanwege de decentraal gelegen installatiedelen van een waterbedrijf is de koppeling met een controleruimte onontbeerlijk. Door comfortabele gebruikmaking van het gestandaardiseerde remoteprotocol IEC 60870-5-104 kan de oplossing eenvoudig met de controleruimte worden gekoppeld.