Naar alle persinformatie

Modulaire proxy voor directe verbinding met PROFINET

14.06.2019

Modulaire proxy Axioline P  

Modulaire proxy voor verbinding van PROFIBUS PA-segmenten naar PROFINET-netwerken

De modulaire proxy Axioline P van Phoenix Contact koppelt PROFIBUS PA-segmenten direct met een PROFINET-netwerk.

Het modulair opgebouwde station communiceert via een kopstation met een PROFINET-besturing, bijv. een Distributed Control System (DCS). Naar keuze kunnen er maximaal acht PROFIBUS PA-segmenten compact op de afzonderlijke proxy-uitgangen worden aangesloten. Voor de stoorvastheid van de afzonderlijke segmenten staat een bijbehorende schermaansluittechniek ter beschikking.

De FDT/DTM-technologie vereenvoudigt de inbedrijfstelling en het apparatenmanagement van het volledig in hogere besturingssystemen geïntegreerde proxy-station alsmede van de aangesloten PROFIBUS PA-apparaten. De kopstation AXL P BK PN AF ondersteunt de specificatie voor het realiseren van S2-systeemredundantie met slechts één kopstation. Voor de realisatie van PROFINET-systeemredundanties R1 en R2 zijn twee kopstations nodig. De in het kopstation geïntegreerde hot swap-mogelijkheid zorgt voor een hoge systeembeschikbaarheid.

Het PROFIBUS PA-segment wordt met een afzonderlijke veldbus-spanningsvoorzieningsmodule van stroom voorzien. Voor een hoge uitval- en procesbeveiliging worden twee voedingsspanningsmodulen in één sokkel geïnstalleerd en daarmee een PROFIBUS PA-segment redundant gevoed. De lokale led-indicatie op de voedingsmodule geeft de module- en redundantiestatus aan.

De PROFIBUS PA-sensoren kunnen direct of via apparaatkoppelingen op de modulaire AxiolineP-proxy worden aangesloten. Veldbustechniek, bijv. HART of Modbus/RTU, kan zodoende via PROFIBUS PA-gateways, die op de modulaire Axioline P-proxy zijn aangesloten, in PROFINET-netwerken worden geïntegreerd. Op die manier kunnen bestaande installatieconcepten eenvoudig en voordelig worden gemoderniseerd.