Naar alle persinformatie

Schakelkast-contactdozen voor wereldwijde toepassing

17.11.2017

EO-schakelkastcontactdoos  

Schakelkast-contactdozen voor wereldwijde toepassing

Bij Phoenix Contact zijn de contactdozen EO nu ook verkrijgbaar met verschillende connectorvormen.

Met meer dan 150 varianten zijn ze geschikt voor wereldwijde toepassing in de schakelkast- en installatiebouw. Extra functies zoals lichtindicaties, schakelaars, zekeringen of beveiligingsschakelaars bieden u daarbij uitgebreide toepassingsmogelijkheden. De contactdozen zijn leverbaar in de kleuren grijs en groen en naar keuze met push-in- of schroefaansluiting. Er zijn ook varianten met een dubbele steekplaats leverbaar die u ruimtebesparend kunt toepassen. Nog een ander is de montagerail- en directe montage waardoor u de contactdozen flexibel op de service-interface kunt installeren. Een shutter zorgt voor de geïntegreerde aanrakingsveiligheid.