Naar alle persinformatie

Met High Power Charging wordt elektromobiliteit geschikt voor de dagelijkse praktijk

08.11.2017

HPC-voertuiglaadconnector Type 2 voor Europa  

De HPC-technologie van Phoenix Contact is gebaseerd op een koeling waarmee laadstromen tot 500 A mogelijk zijn

Phoenix Contact heeft met High Power Charging (HPC) een nieuwe laadtechniek ontwikkeld die een accu in slechts drie tot vijf minuten oplaadt voor een bereik van 100 km.

De basis wordt gevormd door een high performance-laadconnector met intelligente koeling. Hiermee is een laadstroom van 500 A resp. een laadvermogen van 500.000 W mogelijk. Met deze nieuwe technologische ontwikkeling leveren wij het antwoord op de vraag naar steeds kortere laadtijden. Deze spelen tenslotte een sleutelrol in de alledaagse toepasbaarheid en acceptatie van elektromobiliteit in onze maatschappij. Ons HPC-systeem is krachtig, bijzonder betrouwbaar, onderhoudsvriendelijk en volledig compatibel met de gangbare CCS-standaard. Het HPC-systeem van Phoenix Contact zal naar verwachting medio 2018 voor Europa en eind 2018 voor Noord-Amerika leverbaar zijn.