Naar alle persinformatie

Railadapters voor de compacte dataoverdracht

21.10.2018

Railadapters voor de compacte dataoverdracht  

Railadapters voor de compacte dataoverdracht

De universele montagerailadapters van Phoenix Contact bieden u maximale flexibiliteit in de kleinste ruimte.

De eendelige behuizingen klikt u snel en eenvoudig vast op de montagerail. Voor de dataoverdracht met koper- en lichtgeleiderkabels zijn uitvoeringen met RJ45-, SC-simplex-, LC-duplex- en MTP-aansluitingen leverbaar. Op een breedte van 18 mm bieden de railadapters ruimte voor telkens een aansluitmoduul, een optionele schermaansluiting, een zekeringsaanbouwraam voor het RJ45-moduul (Layer 1-security) alsmede een klemmencodering voor het coderen van het aansluitmoduul.