Naar alle persinformatie

Met niet-geconfectioneerde kabels door de schakelkastwand

10.07.2017

Kabeldoorvoerplaten en -wartels  

Doorvoerplaten en wartels voor niet-geconfectioneerde kabels

Met behulp van de nieuwe membraanplaten en wartels van Phoenix Contact leidt u niet-geconfectioneerde kabels betrouwbaar, ruimtebesparend en veilig door de schakelkastwand.

De membraanplaten, die een uitbreiding vormen op de productfamilie van de doorvoerplaten CES Multigates, passen op standaard wanduitsparingen van heavy-duty connectoren met bouwgrootte B24. Ze bieden u een betrouwbare bescherming tegen het binnendringen van stof en water. Met de uitbreiding van het assortiment metalen en kunststof kabelwartels met een aantal varianten en grootten zijn er nu flexibelere toepassingsmogelijkheden. De nieuwe drukvereffeningswartels bieden u niet alleen beschermklasse IP67, maar maken ook klimatisering bij verschillende binnen- en buitentemperaturen mogelijk. Zo kan de luchtvochtigheid bij overdruk veilig uit uw kasten en behuizingen naar buiten ontsnappen.