Naar alle persinformatie

Nieuwe basiselementen voor ME-IO-behuizingen

20.05.2018

Nieuwe basiselementen voor ME-IO-behuizingen  

Nieuwe basiselementen voor ME-IO-behuizingen

Phoenix Contact breidt het aansluittechniekprogramma voor elektronicabehuizingen van de serie ME-IO uit:

De nieuwe voor THR-solderen geschikte printplaat-basiselementen van hittebestendige kunststof LCP zijn speciaal geschikt voor integratie in het SMT-proces. De basiselementen in de rastermaten 3,45 mm en 5,0 mm bieden twee of drie steekplaatsen voor printconnectoren in de rastermaten 1,5 mm en 2,5 mm. Daarmee zijn nu voor de vier- en zespolige connectoren volledig gemonteerde basiselementen voor het reflow-soldeerproces, alsmede volledig en deels gemonteerde uitvoeringen voor het golfsolderen leverbaar. De nieuwe printplaat-basiselementen zijn geschikt voor stromen tot 8 A en spanningen tot 320 V.