Naar alle persinformatie

Meeretage gebouweninstallatieklemmen besparen ruimte

16.04.2018

Compacte en lage bouwvorm voor toepassing in installatieverdelers  

Meeretage gebouweninstallatieklemmen met 10 mm²-schroefaansluiting

Onze installatieklemmen overtuigen door hun compacte en lage bouwvorm.

Hiermee bouwt u uw gebouweninstallaties snel en ruimtebesparend op. Nieuw zijn de meeretageklemmen UTI 6, die geschikt zijn voor aders tot 10 mm². Dubbele functieschachten op elke etage bieden u een tijdbesparende 3-fasenverdeling in de klemmenstrook. Elke aansluiting kan duidelijk worden gecodeerd en is goed zichtbaar op de kleminbouwpositie. Alle nulscheidingsklemmen zijn voorzien van een robuuste, schroefloze scheidingszone voor een eenvoudige en veilige nulscheiding. Deze vergrendelt in de eindposities. De installatieklemmen UTI met schroefaansluiting zijn compatibel met het installatiesysteem van Phoenix Contact en hebben de systeemkenmerken van het aansluitklemmensysteem CLIPLINE complete.