Naar alle persinformatie

Printklemmen in gelijke bouwgrootte met verschillende aansluittechniek

15.04.2018

Contourgelijke printklemmen met schroef- of push-in-veerdrukaansluiting  

Contourgelijke printklemmen met schroef- of push-in-veerdrukaansluiting

Met de vormgelijke printklemmen TDPT ontwikkelt u marktspecifieke apparaten in een uniform design.

Vanwege de identieke bouwgrootte kunt u flexibel kiezen tussen schroef- of push-in-veerdrukaansluiting – en uw printplaat- en apparaat-design blijven aanhouden. De printklemmen zijn in de rastermaten 5,08 mm, 6,35 mm en 10,16 mm leverbaar en zijn geschikt voor aderdoorsneden van 0,2 mm² t/m 16 mm². Afhankelijk van de rastermaat en de aansluitdoorsnede zijn de printklemmen geschikt voor stromen van max. 76 A en spanningen van max. 1.000 V. Alle uitvoeringen bieden een uitgebreide aanrakingsveiligheid volgens IEC/UL 61800-5-1.