Naar alle persinformatie

Geconfectioneerde M8-datakabels met D-polarisatie

09.11.2018

Dataoverdracht met Ethernet en PROFINET  

M8-databekabeling

Door de compacte afmetingen voorziet u met de nieuwe M8-connectoren zeer compacte apparaten van Ethernet en PROFINET.

De veilige gegevensoverdracht vindt daarbij plaats door de symmetrisch geordende contacten van de D-polarisatie. In vergelijking met M12-connectoren is de bouwruimte tot 30 procent kleiner. Met Power-over-Ethernet voorziet u veldapparaten gelijktijdig van data en energie, waarmee u extra ruimte bespaart. Een speciale 360°-afscherming zorgt voor een zo hoog mogelijke elektromagnetische compatibiliteit en een robuuste, trillingsbestendige schermaansluiting.

De geconfectioneerde M8-connectoren met D-polarisatie zijn geschikt voor 100 Mbit/s CAT5. Ze zijn PoE-geschikt tot 4 A bij maximaal 60 V. Voor spoorwegtoepassingen staan u varianten met speciale materiaalkeuze ter beschikking.