Naar alle persinformatie

Nieuwe printconnectoren in miniatuurformaat

31.05.2016

Miniatuur-printconnectoren met vergrendelingslippen aan de zijkant  

Stabiel vergrendelen: printconnectoren uit de serie PTSM

Phoenix Contact breidt de productserie PTSM voor led-toepassingen uit.

De nieuwe printconnectoren PTSM 0,5/.. PL hebben vergrendelingslippen aan de zijkant en maken zo een stabiele vergrendeling in het contrastuk mogelijk. In combinatie met de nieuwe geïnverteerde printconnectoren uit dezelfde serie zijn de miniatuurconnectoren vooral geschikt als compacte wire-to-wire-verbinding. De witte connectoren zijn uitgevoerd met 2,5 mm-raster. Ze zijn geschikt voor stromen tot 6 A en spanningen tot 320 V. Dankzij de comfortabele push-in-aansluiting kunnen aders met doorsneden van 0,14 mm² tot 0,75 mm² snel en betrouwbaar worden aangesloten. Door de kleine en vlakke bouwvorm is de gehele productserie PTSM bij uitstek geschikt voor led-toepassingen. Het programma omvat printconnectoren en -klemmen alsmede board-to-board- en wire-to-wire-verbindingen. Er zijn voor verschillende toepassingsgebieden uitvoeringen in zwart en wit leverbaar.