Naar alle persinformatie

Masten in windturbines onderhoudsvrij verlichten

31.05.2016

Schakelmoduulcombinatie mastverlichting  

Compleet systeem voor mastverlichting in windenergie-installaties

Om de veiligheid van medewerkers in windenergie-installaties te waarborgen, dienen de masten goed verlicht te zijn.

Daarvoor levert Phoenix Contact een mastverlichtingssysteem met onderhoudsvrije led-verlichting. De led-lampen worden centraal gevoed door een onderbrekingsvrije voeding (UPS) die in de voet van de mast is aangebracht. Al voor het beklimmen van de mast kan de servicetechnicus de toestand van de UPS en de accu's controleren. De krachtige led-modulen voldoen aan de relevante norm EN 50308. Ze leveren zelfs bij lage temperaturen een goede lichtsterkte. Vanwege een levensduur van 50.000 uur hoeven de lampen normaliter niet te worden vervangen. De lampen fungeren vanwege het geringe stroomverbruik van de led-techniek ook als noodverlichting. Indien de stroom uitvalt, wordt de verlichting verder gevoed door een centrale accu. Daarbij blijft 50 procent van de lichtsterkte behouden. Zo is in de windenergie-installatie nog voldoende licht aanwezig om te zorgen dat de servicetechnicus veilig kan afdalen.