Naar alle persinformatie

Nieuwe seriële apparaatservers en gateways

10.07.2017

Seriële apparaatservers en gateways  

Multiport-apparaatservers en protocolconverters

Met de nieuwe productfamilie apparaatservers en gateways wordt de integratie van seriële apparaten in Ethernet-gebaseerde automatiseringsnetwerken vereenvoudigd.

De stijgende digitalisering en netwerkkoppeling van productie-installaties vereist een beveiligde overdracht. Hiertoe is in alle apparaten een 256-bits AES-datacodering geïmplementeerd. Naast de transparante omzetting van seriële ASCII naar Ethernet-telegrammen omvat het programma nu ook gateways voor de integratie van seriële apparaten in industriële Ethernet-protocollen zoals Modbus/TCP of EtherNet/IP. Met het nieuwe apparaatserver- en gateway-productenprogramma kunt u bestaande installaties met seriële deelnemers in het Ethernet en internet integreren en zodoende ombouwen tot voor Industrie 4.0 geschikte machines, zonder uw installatieconcepten te veranderen of zelfs helemaal aan de kant te schuiven.