Naar alle persinformatie

Robuuste RJ45-modulen voor industriële toepassingen

21.04.2017

Robuuste RJ45-modulen voor industriële toepassingen  

Nieuwe RJ45-busmodulen in compact design.

Phoenix Contact presenteert nieuwe RJ45-busmodulen in compact industrieel design.

Varianten voor de railmontage alsmede voor integratie in bestaande aanbouwramen bieden u een groot aantal toepassingsmogelijkheden. De busmodulen zijn geschikt als koppelingsmoduul tussen twee RJ45-connectoren alsmede voor de directe aansluiting van massieve en soepele aders (AWG26 … 24). Alle uitvoeringen zijn geschikt voor 10GBASE-T-applicaties, bieden dus mogelijkheid tot datasnelheden van max. 10 Gbit/s via bekabelingstrajecten van 55 meter bij koppelmodulen volgens CAT6 tot 100 meter bij kabelaansluitmodulen volgens CAT6A.