Naar alle persinformatie

Elektronicabehuizingen voor ruwe omgevingen

18.02.2018

Robuuste elektronicabehuizingen van de serie ECS  

Robuuste elektronicabehuizingen van de serie ECS

Phoenix Contact presenteert nieuwe elektronicabehuizingen voor bijzonder ruwe omgevingsomstandigheden.

De robuuste behuizingen van de serie ECS in beschermklasse IP 69 zijn geschikt voor een breed temperatuurbereik van -40 °C tot +100 °C en beschermen de geïntegreerde elektronica betrouwbaar tegen fysieke invloeden. Daarmee vormen de elektronicabehuizingen de ideale oplossing voor uw apparaten in zowel het indoor- als outdoor-bereik. Met gestandaardiseerde wanddoorvoeren zoals M20, printplaataansluittechniek zoals M12 en optionele toebehoren voor de wand- en mastmontage verhoogt u het aantal toepassingsmogelijkheden van de robuuste behuizingen nog eens extra.