Naar alle persinformatie

Klemmen voor hoge stromen met Power-Turn-aansluiting

17.05.2019

PTPOWER-veerdrukklemmen voor hoge stromen 185 mm²  

Gemakkelijke vermogensbekabeling met de momenteel meest snelle en meest gebruikersvriendelijke aansluitmogelijkheid.

Aderdoorsnedes tot 185 mm² bedraadt u op snelle wijze met de klemmen PTPOWER 185 van Phoenix Contact: met de gepatenteerde Power-Turn-veerdrukaansluittechniek sluit u met een standaard schroevendraaier en één enkele hendelbeweging grote aders comfortabel aan.

Door de Push-in-techniek kunt u de aders echter eventueel ook bij een gesloten hendel direct insteken. Een eenvoudige spanningsaftakking is mogelijk door optioneel rijgbare klemmen. Voor een flexibele montage zijn de PTPOWER-klemmen als montagerail- of directe montagevarianten voor u beschikbaar. Voorgemonteerde klemmenblokken verlagen uw montagekosten. Uw logistieke kosten kunnen worden verlaagd door het gebruik van het uniforme systeemtoebehoren van het programma CLIPLINE complete.


PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Service

Schnelle Leistungsverdrahtung mit PTPOWER

Mit den Federkraft-Hochstromklemmen PTPOWER von Phoenix Contact verdrahten Sie einfach, sicher und schnell.

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten