Naar alle persinformatie

Modulaire elektronicabehuizingen als modulair systeem

15.04.2019

Modulaire elektronicabehuizingen van de serie ICS  

Modulaire elektronicabehuizingen van de serie ICS

Phoenix Contact presenteert een nieuwe serie modulaire elektronicabehuizingen voor schakelkastoepassingen.

De serie Industrial Case System (ICS) bestaat uit diverse bouwbreedtes, -hoogtes en -dieptes alsmede de optionele achtpolige montagerailbusverbinder TBUS8 voor eenvoudige module-naar-module-communicatie. U kunt de behuizingen flexibel met verschillende aansluitingen uitrusten zoals RJ45, USB, D-SUB of antennebussen en zo talrijke functies integreren. Verschillende kleuren, bedrukkingen en componentuitvoeringen maken individuele en toepassingsgeschikte apparaatoplossingen mogelijk. Printplaatconnectoren alsmede passende basiselementen met 5,0 mm-raster maken het toebehorenprogramma compleet. De drie- of vierpolige connectoren zijn bedoeld voor stromen tot 16A en spanningen tot 300V en maken de eenvoudige aderaansluiting met behulp van schroef of push-in-veer mogelijk.