Naar alle persinformatie

Fijn instelbare security voor Modbus/TCP

17.11.2017

FL mGuard RS 4004  

FL mGuard RS 4004

Voor de MGuard-security-routers van Phoenix Contact is nu de nieuwe licentie Modbus Inspector leverbaar, waarmee de Modbus/TCP-communicatie tussen machines nog veiliger wordt.

Is de licentie op de security-routers uit de 4000-serie geïnstalleerd, dan kunnen de regels van de Modbus/TCP-communicatie zeer fijn worden ingesteld. Met deze deep-package-inspection-module kunnen toegangsrechten niet alleen op het niveau van de IP-adressen en poorten, maar ook op de in het Modbus-protocol gebruikte functiecodes en registers worden ingesteld. De Modbus Inspector ondersteunt het defense-in-depth-concept volgens ISA-99 resp. IEC 62443 en verhoogt de veiligheid van machines en installaties die via Modbus/TCP communiceren.