Naar alle persinformatie

Nieuwe apparaatconnectoren voor Profinet-toepassingen

15.07.2018

Nieuwe apparaatconnectoren voor PROFINET-toepassingen  

Nieuwe apparaatconnectoren voor PROFINET-toepassingen

De nieuwe M12-apparaatconnectoren voor Profinet-toepassingen van Phoenix Contact vullen de uitgebreide serie vermogensconnectoren M12 POWER aan.

De connectoren zijn confectioneerbaar of met litzen voorgeconfectioneerd en stellen u in staat om hoge gelijk- en wisselstromen in een kleine ruimte over te dragen.  De L-gepolariseerde ronde connectoren zijn Profinet-gecertificeerd en geschikt voor DC-toepassingen met vier resp. vijf contacten (4+FE) en vermogens van 16 A / 63 V. De confectioneerbare uitvoeringen zijn als eendelige varianten voor het golfsolderen of als tweedelige varianten voor reflow-processen leverbaar. De voorgeconfectioneerde uitvoeringen zijn voorzien van 1,5 mm²- of 2,5 mm²-litzen en zijn geschikt voor zowel voor- als achterwandmontage.