Naar alle persinformatie

Krachtige PC-techniek in aantrekkelijk design

16.12.2015

Nieuwe generatie Valueline Box- en Panel-PC's  

De Box- en Panel-PC's uit de Valueline-productfamilie staan voor moderne bedieningsconcepten

Tot de nieuwe IPC-generatie Valueline van Phoenix Contact behoren zowel Box-PC's in verschillende vermogensklassen als Panel-PC's in een aantrekkelijk design en voorzien van capacitieve touchscreens.

De met de Red Dot Design-Award onderscheiden industriële PC's bieden een robuuste oplossing voor een toepassing direct bij de machine. Ze zijn ventilatorloos opgebouwd en alle belangrijke componenten zijn voorzien van een toegang, waardoor de IPC's een lange levensduur hebben en onderhoudsvriendelijk zijn. Wat betreft het display heeft de gebruiker de keuze uit verschillende afmetingen van 15,6 tot 21,5 inch. De Box-PC ondersteunt bovendien multi-displayweergaven en grote displays tot 4K. Afhankelijk van de vereisten voor de toepassing staan de gebruiker verschillende processoren ter beschikking, namelijk de Intel Core i5-4300U, Intel Core i3-4010U of Intel Celeron N2930. Dankzij vier USB 2.0-, respectievelijk twee USB 2.0- en twee USB 3.0-interfaces alsmede een DisplayPort-video-uitgang kan de industriële PC veelzijdig worden aangesloten. De IPC kan met een PCI-/PCIe-slot worden uitgebreid. Door twee datageheugens en RAID-ondersteuning wordt de dataveiligheid verhoogd.