Naar alle persinformatie

Robuuste Y-verdelers voor PV-installaties

20.12.2016

Robuuste Y-verdelers voor PV-installaties  

Met de compacte Y-verdelers worden de investerings- en installatiekosten aanzienlijk gereduceerd

Phoenix Contact completeert zijn connectorprogramma voor fotovoltaïsche toepassingen.

Met de nieuwe compacte Y-verdelers kunnen gebruikers stroomcircuits in fotovoltaïsche systemen efficiënt bundelen. In combinatie met stringzekeringen of -dioden kunnen ingangen van stringboxen en omvormers dubbel worden bezet en zo de investerings- en installatiekosten aanmerkelijk worden gereduceerd. De Y-verdelers zijn geschikt voor nominale stromen tot 40 A en spanningen tot 1500 V (UL: 1000 V). De componenten voldoen aan beschermklasse IP66/IP68 en kunnen in een breed temperatuurbereik van -40 °C tot +85 °C worden toegepast. De contacten SUNCLIX zorgen met hun lage verliezen voor een lange levensduur en een hoge systeemefficiëntie bij een eenvoudige en snelle veldinstallatie.