Naar alle persinformatie

Apparatenbeveiligingsschakelaars met IO-Link-techniek

12.09.2017

Apparatenbeveiligingsschakelaars met IO-Link-interface  

Apparatenbeveiligingsschakelaars met IO-Link-interface: CBMC

In installaties en machines zijn steeds meer beveiligings- en besturingseenheden met elkaar verbonden.

Bedrijfstoestanden worden via onderhoud op afstand verzameld, gevisualiseerd en aangestuurd. Integreer de elektronische apparatenbeveiligingsschakelaars CBMC via IO-Link in uw complete procesbesturing en -bewaking. Met de compacte, meerkanaals beveiligingsschakelaars behoudt u zo transparantie in uw installatie. Met de geïntegreerde IO-Link-interface kan de apparatenbeveiligingsschakelaar zo worden geconfigureerd, dat deze passend is voor de installatie. Zo kunt u comfortabel op afstand alle benodigde instellingen uitvoeren. Het moduul wordt ter plekke door middel van een toegangsvergrendeling beschermd tegen onbevoegde toegang of manipulatie. Bovendien kunnen service-intervallen op basis van procesdata worden uitgevoerd en foutdiagnoses zelfs zonder voedingsspanning op het moduul plaatsvinden. Hierdoor wordt de beschikbaarheid van de installatie significant verhoogd.