Naar alle persinformatie

Zekeringsklemmen voor verschillende toepassingsgebieden

26.07.2017

Zekeringsklemmen met push-in-aansluiting  

Zekeringsklemmen met push-in-aansluiting voor verschillende toepassingsgebieden

Met de nieuwe zekeringsklemmen PT van Phoenix Contact staan u voor elke toepassing de juiste zekeringhouders met 5 x 20 mm-, 6,3 x 32 mm- en type C-zekeringen ter beschikking.

Met de compacte meeretageklemmen met een klembreedte van slechts 6,2 mm realiseert u een hoge aansluitdichtheid. Een led-statusindicatie geeft snel defecte zekeringen aan, die u dankzij de goede toegankelijkheid eenvoudig kunt vervangen. Door een testaftakking aan beide zijden kunt u de zekeringen comfortabel testen. Doorlopende dubbele functieschachten maken met de standaard insteekbruggen uit de CLIPLINE complete-systeemtoebehoren een eenvoudige potentiaalverdeling mogelijk. Varianten met beschermklasse Ex-nA voor toepassing in de Ex-omgeving en contourgelijke scheidings- en messcheidingsklemmen ronden het programma af.