Naar alle persinformatie

Confectioneerbare connector voor eenvoudige motoraansluitingen

29.08.2019

Confectioneerbare connector voor motoraansluiting  

Motoren snel en eenvoudig aansluiten zonder speciaalgereedschap

De nieuwe confectioneerbare connectoren van het installatiesysteem QPD van Phoenix Contact is speciaal ontwikkeld voor motoraansluitingen, bijv. van luifels en rolluiken.

De robuuste en trillingsbestendige behuizingen bieden u een hoge betrouwbaarheid en zijn vanwege de beschermklasse IP54 beschermd tegen spatwater en stof.

De aansluiting vindt snel en ongecompliceerd plaats met de snelaansluiting QUICKON. U heeft daarbij geen speciaalgereedschap nodig. De kabels past u met de snijklemtechniek IDC rationeel ter plaatse aan. Door de wartelmoeren simpelweg vast te draaien wordt contact gemaakt met de onbehandelde ader en wordt automatisch de trekontlasting tot stand gebracht. Dat verkort de aansluittijd tot en met 80 procent.

De connector is beschikbaar in de vierpolige uitvoering inclusief PE-aansluiting en draagt vermogens over tot 400 V en 17,5 A. U kunt aders van 0,5 tot 1,5 mm² aansluiten.