Naar alle persinformatie

Nieuwe gateways voor Modbus-to-Ethernet/IP

20.08.2019

Seriële apparaatservers Gateways  

Naadloze integratie van Modbus-apparaten in EtherNet/IP

De apparaatfamilie van de seriële apparaatservers en gateways van Phoenix Contact maakt de naadloze integratie mogelijk van verschillende protocollen in één netwerk, of de eenvoudige migratie van bestaande seriële apparaten in het moderne Ethernet.

De nieuwe gateways Modbus-to-Ethernet/IP kunnen bestaande Modbus-deelnemers (TCP of RTU-slaves) integreren in het Ethernet/IP-protocol. Daarbij worden de Modbus-registers via web based management eenvoudig en comfortabel via het Ethernet/IP-protocol beschikbaar gesteld.

Er zijn diverse varianten tot max. vier seriële interfaces (telkens RS-232/422/485) en tot max. twee Ethernet-RJ45-poorten. In combinatie met het uitgebreide temperatuurbereik van -40 °C tot +70 °C en een uitgebreid pakket aan toelatingen (UL, IECEx, ATEX) zijn de gateways geschikt voor alle branches.