Naar alle persinformatie

Eenvoudig en economisch automatiseren

20.12.2016

Productoverzicht Inline ECO  

Productoverzicht Inline ECO

Met de Inline ECO-klemmen voert u automatiseringstaken eenvoudig en economisch uit.

Met de Inline ECO-klemmen voert u automatiseringstaken eenvoudig en economisch uit. Naar het motto "één klem, één functie" vindt u in de serie Inline ECO-klemmen altijd de passende functie voor uw automatiseringstoepassing. Er is geen speciale parametrering van de klem nodig. Beveilig uw applicatie eenvoudig en zonder extra software door toepassing van de veilige klem Inline ECO Safe. Natuurlijk kunnen alle Inline ECO-klemmen ook met alle Inline-kopstations en standaardklemmen worden gecombineerd.