Naar alle persinformatie

Overspanningsbeveiliging nieuw ontwikkeld – krachtig en besparend voor de installatie

10.10.2016

Overspanningsbeveiliging met Safe Energy Control-technologie  

Uitzonderlijk hoge prestaties en een lange levensduur: overspanningsbeveiliging met SEC-technologie

De bliksem- en overspanningsbeveiliging voor voedingen is nu bijzonder krachtig en duurzaam. Dit wordt mogelijk gemaakt dankzij de nieuwe Safe Energy Control-technologie (SEC) met terugwerkingsvrije vonkbrug van Phoenix Contact.

Alle beveiligingsmodulen uit de nieuwe productfamilie zijn volledig nieuw ontwikkeld en zijn gebaseerd op de SEC-technologie. De kern van de bliksemafleiderinstallatie Type 1 is een vonkbrug, die netvolgstromen betrouwbaar tegengaat. Terwijl door het afleidproces in vroegere beveiligingsmodulen vaak zekeringen van de installatie werden aangesproken, is dit met de SEC-technologie verleden tijd. De modulen hebben een uitzonderlijk lange levensduur, ontzien de te beveiligen installatie en doen hun werk ongemerkt. Ook de overspanningsbeveiligingsmodulen Type 2 en Type 3 zijn ontwikkeld met het oog op een hoog vermogen en betrouwbare werking. Vooral de compacte bouwvorm en de volledige steekbaarheid van de afleiders vereenvoudigen het installeren en onderhouden.