Naar alle persinformatie

Buffermodulen overbruggen cyclische uitvallen van maximaal 30 seconden

08.09.2017

Buffermoduul QUINT CAP  

Buffermoduul QUINT CAP met dubbellaags condensatoren

Overbrug met de nieuwe buffermodulen QUINT CAP van Phoenix Contact cyclische uitvallen van maximaal 30 seconden.

Het buffermoduul combineert een elektronische schakelaar en een energiebuffer op onderhoudsvrije condensatorbasis in dezelfde behuizing. Dankzij de vergrendelbare USB-interface voor de verbinding met de bovenliggende besturingen wordt uw PC comfortabel afgesloten. Het buffermoduul biedt door hoge opslagcapaciteiten een lange overbruggingstijd. Er kunnen 5 resp. 10 A voor 30 seconden worden gebufferd. Dankzij de compacte bouwvorm bespaart u met het moduul ruimte in de schakelkast. Met meer dan 20 jaar bij 20 °C en meer dan 500.000 laad- en ontlaadcycli profiteert u bovendien van een bijzonder lange levensduur. U kunt de buffermodulen door de softstart ook toepassen in combinatie met voedingen in een laag vermogensbereik. Door de uitgebreide signaleringsmogelijkheden en het brede temperatuurbereik van -40 tot +60 °C zijn de nieuwe buffermodulen bovendien flexibel toepasbaar.