Naar alle persinformatie

Modulaire hybride motorstarters

07.01.2019

Met CONTACTRON Pro heeft Phoenix Contact een nieuwe variant toegevoegd aan het aanbod CONTACTRON hybride motorstarters.

De nieuwe modulen beschikken over een eenvoudige safety-integratie en zijn modulair uitbreidbaar.

Het voorgeschakelde veiligheidsrelais zorgt voor een veilig stoppen van de aangesloten motoren na een NOODSTOP tot Performance Level e. Via de montagerail-busverbinder kan zonder extra bedradingswerkzaamheden de nood-stop-groepenafschakeling van alle volgende hybride motorstarters worden gerealiseerd. Bovendien kunnen alle modulen via de systeemvoeding worden gevoed. De optionele retourmeldingsmodule maakt bewaking van de motorstatus vanuit de controleruimte mogelijk.

De hybride technologie zorgt door een combinatie van slijtagevrije halfgeleidertechnologie en robuuste relaistechniek voor een hoge beschikbaarheid van de installatie.